Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Types 111.10, 111.12

Manomètre à tube manométrique

Version standard, raccord vertical


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche technique

Caractéristiques standards

Unitébar

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Type111.10 raccord vertical111.12 raccord arrière centré111.16 rebord avant pour montage panneau111.11 exécution soudage
BoîtierPlastique noirAcier noirPlastique noirAcier noirPlastique noir avec rebord avantAcier peint laiton avec évent de sécurité
Diamètre040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm160 mm040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm040 mm050 mm063 mm050 mm063 mm
Raccordement processG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 B
Classe de précisionCl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 1,6Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5Cl. 2,5
Caractéristiques techniques spécialesSansSansSansSansSansSansSansSansSansSansSansSansSansSansSansexécution oxygène ISO 5171AcétylèneSansexécution oxygène ISO 5171Acétylène
Position du raccordraccord verticalraccord verticalraccord verticalraccord verticalraccord verticalraccord verticalarrière centréarrière centréarrière centréarrière centréarrière centréarrière centréarrière centréarrière centréraccord verticalraccord verticalraccord verticalraccord verticalraccord verticalraccord vertical
Etendue de mesure
Prix16,94 €17,85 €17,85 €33,26 €34,19 €86,25 €16,94 €17,85 €17,85 €33,26 €34,19 €16,94 €17,85 €17,85 €24,12 €24,12 €38,07 €24,12 €24,12 €24,63 €
0...1 bar93848429013920901364490222959032681904056071454919083774908390190305659030581939622090810709081208
0...1.6 bar901411090139469013660902228790102709040544908368590837829083910123007729030590908098890810899081216
0...2.5 bar90141369013962901368790222799022686904052890836939083790908392890105649010572908099690810979081224120033871200344190750719083618
Prix16,94 €17,85 €17,85 €33,26 €34,19 €86,25 €16,94 €17,85 €17,85 €33,26 €34,19 €16,94 €17,85 €17,85 €24,12 €24,12 €24,12 €24,63 €
0...4 bar90141449013989901370990327039032606904051090837079083804908393690704009070427908100390811009081232
0...6 bar901416090404479052836902270890125919050523908371590838129083944907043590404809081011908111990812409075081
0...10 bar90141879040439905282890326499012575904050190837239083820908395290704439070478908102090811279081259
0...16 bar901420990404209052810901270290226199040609908373190838399083960907045190604059081038908113590812671320267790750919083622
Prix16,94 €17,85 €17,85 €33,26 €34,19 €86,25 €16,94 €17,85 €17,85 €33,26 €34,19 €16,94 €17,85 €17,85 €26,33 €26,33 €24,63 €
0...25 bar90142259040412905280190322409012605905051590837409083847908397990704609060413908104690811439081275
0...40 bar901424190140049013806902223690325929050566908375890838559083987905049390704199081054908115190812839083634
Prix18,07 €19,11 €19,11 €34,52 €35,45 €86,09 €18,07 €19,11 €19,11 €33,10 €34,03 €18,20 €19,11 €19,11 €26,33 €26,33 €
0...60 bar901402090138229032231916819290838639083995937364590811609081291
Prix18,07 €19,11 €19,11 €32,25 €34,16 €86,09 €18,07 €19,11 €19,11 €33,10 €34,03 €18,07 €18,98 €18,98 €26,33 €26,33 €
0...100 bar90140479013725958165090838719084002
Prix18,07 €19,11 €19,11 €32,25 €34,16 €86,09 €18,07 €18,98 €19,11 €33,10 €34,03 €18,07 €18,98 €18,98 €26,33 €26,33 €
0...160 bar9014063901374196943669084010
Prix18,07 €18,98 €19,11 €32,25 €34,03 €86,09 €18,07 €18,98 €19,11 €33,10 €34,03 €18,07 €18,98 €18,98 €26,33 €26,33 €
0...250 bar90137689084029
Prix18,07 €18,98 €20,06 €32,25 €34,03 €86,09 €18,07 €18,98 €20,06 €33,10 €34,03 €18,07 €18,98 €18,98 €26,33 €26,33 €
0...315 bar9013784908403790836509083642
Prix18,07 €18,98 €19,11 €32,25 €34,03 €86,09 €18,07 €18,98 €19,11 €33,10 €34,03 €18,07 €18,98 €18,98 €
0...400 bar90138499084045
Prix18,07 €18,98 €18,98 €32,25 €34,03 €86,09 €18,07 €18,98 €18,98 €33,10 €34,03 €18,07 €18,98 €18,98 €
-1...0 bar90140989013903901297490222529012710904080390836779083766908388090303609030387908097090810629081186
Prix18,98 €34,06 €34,03 €86,09 €
-1...+0.6 bar90129909032266
-1...+1.5 bar901357190302719010297
-1...+3 bar901358090302809070184
-1...+5 bar901359890302989022716
-1...+9 bar901360190202769070176
-1...+15 bar9013610902028490102899050868