Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Types 711.12, 713.12, 731.12, 733.02

Manomètre différentiel

Alliage de cuivre ou acier inox, étendues de mesure à partir de 0,6 ... 1000 bar


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniquePM 07.02
BoîtierAcier noir
Classe de précisionCl. 1,6

Caractéristiques standards

Elément de mesurealliage de cuivre
UnitéDouble graduation bar / mWS (noir / noir)
Modèle7x1.12

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Diamètre100 mm160 mm
Position du raccordraccord verticalraccord vertical
Raccordement processG 1/2 BG 1/2 B
Echelle de mesure
Prix135,90 €201,10 €
0 bar ... 0,6 bar Dble graduation mWs noire853073440037886
0 bar ... 1 bar Dble graduation mWs noire90422539042202
0 bar ... 1,6 bar Dble graduation mWs noire90422619042326
0 bar ... 2,5 bar Dble graduation mWs noire90422709042334
0 bar ... 4 bar Dble graduation mWs noire90422969042342
0 bar ... 6 bar Dble graduation mWs noire90422379042350
0 bar ... 10 bar Dble graduation mWs noire90422459042288
0 bar ... 16 bar Dble graduation mWs noire98581219857583
0 bar ... 25 bar Dble graduation mWs noire86308448532265
0 bar...40 bar 2ème graduation mWs noire400375768532435
Prix268,50 €370,30 €
0 bar...60 bar 2ème graduation mWs noire4003758440418457
0 bar...100 bar 2ème graduation mWs noire980335640037894
0 bar...160 bar 2ème graduation mWs noire4003759240037908
0 bar...250 bar 2ème graduation mWs noire4003760640037916
0 bar...400 bar 2ème graduation mWs noire4003761440037924