Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Types 732.31, 732.51

Manomètre différentiel

Version acier inox, à membrane


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniquePM 07.05
Elément de mesureSystème de mesure: acier inox; ≥ 250 mbar membrane alliage NiCr (Inconel)
Boîtieracier inox
LunetteInox
MouvementInox
VoyantVoyant verre sécurit

Caractéristiques standards

Surpression admissible / pression statique maxistandard
Raccordement process2 x G 1/4 femelle
Position du raccordraccord vertical
Plage de température du fluide-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Remplissage de liquideSans
Diamètre100 mm160 mm
Etendue de mesure
Prix1 434,50 €1 482,95 €
0...25 mbar90827949082921
0...40 mbar90828089082930
0...60 mbar90828169082948
0...100 mbar90828249082956
0...160 mbar90828329082964
0...250 mbar90828409082972
Prix1 009,85 €1 058,30 €
0...400 mbar90828599082980
0...1 bar90828759083006
0...1.6 bar90828839083014
0...2.5 bar90828919083022
0...4 bar90829059083030
0...6 bar90829139083049
0...10 bar75724189400234
0...16 bar71306437783473