Calibrateurs, calibrateurs portables

Les calibrateurs portables de WIKA sont des instruments de test et d'étalonnage pour des applications mobiles. Grâce aux multiples capteurs de pression externes et interchangeables, une large gamme de mesure peut être vérifiée avec un seul appareil. Les capteurs de pression externes peuvent, selon le modèle, couvrir une plage de mesure allant jusqu'à 10 000 bars. La précision de la mesure est inférieure à 0,025% de la pleine échelle, elle peut varier selon le modèle de l'instrument et la plage de pression. Les capteurs de pression externes sont indépendants du terminal et se connectent aux différents appareils de même référence. Ainsi, une grande facilité d'utilisation est assurée, puisque les capteurs peuvent être échangés à tout moment et ainsi répondre à vos différentes plages de mesure sans effectuer de réglages supplémentaires sur le terminal.

Commande rapide

Code article

Qu’est-ce qu’un code article WIKA ?

Le code article spécifie la version exacte d'un produit et est donc idéalement adapté pour le (re)commander. Il est numérique et comporte 6, 7 ou 8 chiffres (ex. 14139912). Avec certains instruments de mesure, le numéro d'article est imprimé ou gravé sur le produit. Contrairement au numéro de série (ex. S# 11639110000), le code article commence par le préfixe P# (pour "numéro de produit").

Commandez votre article facilement et directement parmi la large gamme de produits WIKA

Ajouté au panier
Info

Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier