Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type CS4R

Régulateur de température pour installation sur rail

Régulateur PID, Dimensions 75 x 22,5 mm


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueAC 85.05
Dimensions75 x 22,5 x 100 mm
Mode de fixationboîtier pour montage sur rail standard
AffichageLED, 4 digits (valeur process en rouge, valeur réglage en vert)
Comportement de réglagePID (paramètres réglables)
Réglage automatiqueconnectable
Entrée sondeEntrées multiples
Entrées à configuration paramétrablePt100, thermocouples type K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V
Sortie d'alarme 1Logique de commutation et controle réglable

Caractéristiques standards

Configurationréglage usine, l'appareil sera configuré par l'utilisateur

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Alimentation électriqueAC 100 ... 240 V 50 ... 60 HzAC/DC 24 V
sortie contrôle
Prix181,26 €181,26 €
relais1211069812736733
niveau logique DC 0/12 V pour relais état solide1273674112736750
Prix190,33 €190,33 €
signal analogique 4...20 mA (également configurable comme sortie retransmission)1211075212736717