Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type DI10

Afficheur numérique de tableau


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueAC 80.06
Dimensions96 x 48 x 41 mm
Mode de fixationVis de fixation (pour montage panneau avec épaisseur jusqu'à 3 mm)
AffichageLED, 4 digits -1999...9999
Précision de lecture+/- 0,3 % de l'échelle +/- 1 digit
Alimentation électriquefourni par la boucle de courant 4...20 mA
Caractéristiques spéciales de constructionvaleur mémorisée min./max. avec verrouillage des données d'entrée par code
Entrée sondeboucle de courant 4...20 mA

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Sortie d'alarmesans2 sorties PhotoMOS, libres de potentiel (max. AC/DC 30 V, 0,4 A)
Indice de protection
Prix173,00 €202,51 €
IP 65 (façade), IP 00 (arrière)1401978514019786
Prix291,56 €321,07 €
IP 65, affichage numérique intégré dans boîtier pour montage tableau avec serrure1402408214024084