Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type DI25

Afficheur numérique de tableau


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueAC 80.02
Dimensions96 x 48 x 110 mm (profondeur d'installation : 98 mm)
Indice de protectionIP 66 (protection façade)
Mode de fixationétrier de fixation
AffichageLED, 4 digits -1999...9999
Précision de lecture+/- 0,2% de l'étendue +/- 1 digit
Entrée sondeEntrées multiples
Entrées à configuration paramétrablePt100, thermocouples type K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V

Caractéristiques standards

Cache bornesfixé avec vis (protection contre les contacts)

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
configuration de sortie3 sorties contact pour surveillance valeurs process (logique commutation réglable)alimentation transmetteur (24 VDC max. 30 mA) et 2 sorties contact
Alimentation électrique
Prix232,56 €332,12 €
AC 100 ... 240 V 50 ... 60 Hz1325936012151999
AC/DC 24 V6621966214070178