Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type DSS22F

Manomètre monté sur séparateur selon la norme EN837-1

Pour application sanitaire, avec connexion clamp


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche technique
Diamètre100 mm
Classe de précisionCl. 1,0
VoyantVoyant verre sécurit
matériau du boîtierAcier inox 1.4301
LunetteLunette baïonnette inox
Position du raccordraccord vertical
Variante de séparateurfixation

Caractéristiques standards

Liquide de remplissageKN92 huile min. médicinale ; pour applications agro/pharma ; FDA, USP, EP
Température process min.+ 10°C
Température process max.+ 80°C ; max. +130°C pour stérilisation (SIP)
Température ambiante min au niveau de l'instrument+ 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument+ 40°C
Parties en contact avec le fluideAcier inox 1.4435 (316L); UNS S31603
Rugosité de la surface (hors cordon de soudure)Ra ≤ 0,76 µm

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Norme de tuyauteriedimensions tuyauterie selon BS 4825 partie 3 ou tube O.D.dimensions tuyauterie selon DIN 11866 rang C ou ASME BPE
Raccord process1 1/2" (tuyauterie 38.1 x 1.6)2" (tuyauterie 50.8 x 1.6)1 1/2" (tuyauterie 38.1 x 1.6)2" (tuyauterie 50.8 x 1.6)
Etendue de mesure
Prix470,54 €563,64 €470,54 €563,64 €
0...1 bar14200289142003091420032814200343
0...1.6 bar14200290142003111420032914200344
0...2.5 bar14200292142003131420033014200346
0...4 bar14200293142003151420033114200347
0...6 bar14200294142003161420033214200348
0...10 bar14200295142003181420033414200351
0...16 bar14200296142003201420033714200353
Prix490,39 €583,49 €490,39 €583,49 €
0...25 bar14200304142003221420033814200354
Prix470,54 €563,64 €470,54 €563,64 €
-1...+5 bar14200305142003231420034014200355
-1...+9 bar14200306142003241420034114200356
-1...+10 bar14200308142003271420034214200357