Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type DSS22P

Manomètre monté sur séparateur selon la norme EHEDG

Pour l'industrie pharmaceutique, avec connexion clamp


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Pressure Gauge StandardInternational (norme EN837)
Aiguillestandard
Réglage du zéroRéglage externe du zéro
Diamètre100 mm
Elément de mesureAcier inox
matériau du boîtierAcier inox 1.4301
LunetteLunette baïonnette inox
Position du raccordraccord vertical
Variante de séparateurfixation
logo du fabricant*WIKA*
numéro de série sur cadrannuméro de série *. . .*
matériau inscrit sur cadran*316L*
classe de précision sur cadran*Cl.1.0*
marquage norme sur cadran*EN 837-1*

Caractéristiques standards

MontageMontage direct
Liquide de remplissageKN92 huile min. médicinale ; pour applications agro/pharma ; FDA, USP, EP
Température process min.+ 10°C
Température process max.+ 80°C ; max. +130°C pour stérilisation (SIP)
Température ambiante min au niveau de l'instrument+ 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument+ 40°C
Parties en contact avec le fluideAcier inox 1.4435 (316L) électroppoli; UNS S31603
Rugosité de la surface (hors cordon de soudure)Ra ≤ 0,38 µm
Classe de précisionCl. 1,0
VoyantAcrylique (PMMA)

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Norme de tuyauteriedimensions tuyauterie selon BS 4825 partie 3 ou tube O.D.dimensions tuyauterie selon DIN 11866 rang C ou ASME BPE
Raccord process1 1/2" (tuyauterie 38.1 x 1.6)2" (tuyauterie 50.8 x 1.6)1 1/2" (tuyauterie 38.1 x 1.6)2" (tuyauterie 50.8 x 1.6)
Etendue de mesure
Prix1 100,96 €1 146,27 €1 100,96 €1 146,27 €
0...6 bar14200241142002551420027214200282
0...10 bar14200243142002571420027314200283
0...16 bar14200244142002601420027514200284
Prix1 120,81 €1 166,13 €1 120,81 €1 166,13 €
0...25 bar14200245142002621420027614200285
Prix1 100,96 €1 146,27 €1 100,96 €1 146,27 €
-1...+5 bar14200247142002661420027714200286
-1...+9 bar14200248142002671420027814200287
-1...+10 bar14200249142002701420028014200288