Acheter des capteurs de force sur la boutique en ligne

Faites confiance au premier spécialiste mondial : WIKA

Un nouvel élan dans le domaine de la mesure de la force ! Les capteurs de force standard sont désormais disponibles en stock dans la boutique en ligne WIKA. Il s’agit par exemple de capteurs de force de traction/pression, qui sont considérés comme des produits courants et qui peuvent être facilement intégrés directement dans la ligne de force. Ils sont idéalement adaptés, entre autres, à la mesure de la force dans les entraînements linéaires. Les poutres de flexion et de cisaillement certifiées OIML, insensibles aux charges latérales, constituent la référence absolue de la mesure de force et sont indispensables dans la technologie du pesage. En outre, notre gamme comprend des capteurs de force de compression miniatures, des capteurs de contrainte et des composants électroniques. Mais voyez vous-même :

Commande rapide

Code article

Qu’est-ce qu’un code article WIKA ?

Le code article spécifie la version exacte d'un produit et est donc idéalement adapté pour le (re)commander. Il est numérique et comporte 6, 7 ou 8 chiffres (ex. 14139912). Avec certains instruments de mesure, le numéro d'article est imprimé ou gravé sur le produit. Contrairement au numéro de série (ex. S# 11639110000), le code article commence par le préfixe P# (pour "numéro de produit").

Commandez votre article facilement et directement parmi la large gamme de produits WIKA

Ajouté au panier
Info

Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier