Achetez un capteur HVAC sur notre boutique en ligne

WIKA – votre partenaire pour la ventilation et le conditionnement d'air

La mesure et le contrôle précis de l'état de fonctionnement des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air sont essentiels pour satisfaire aux exigences de confort et aussi pour maintenir une efficience énergétique de haut niveau. Avec les instruments de mesure et de contrôle de WIKA, nous offrons des produits robustes et fiables à long terme,parfaitement compatibles entre eux et avec un rapport prix/performance optimal. En fonction de l'application, vous pouvez choisir entre des afficheurs analogiques traditionnels, des instruments electriques avec des signaux de sortie analogiques en tension (V) ou en courant (mA), ou la technologie avancée Modbus®.
Les produits de la gamme air2guide couvrent tous les mesurandes des applications de ventilation et de
conditionnement d'air. Pression différentielle,Température, Humidité, Qualité d’air, Vitesse de l'air, Débit d'air

Commande rapide

Code article

Qu’est-ce qu’un code article WIKA ?

Le code article spécifie la version exacte d'un produit et est donc idéalement adapté pour le (re)commander. Il est numérique et comporte 6, 7 ou 8 chiffres (ex. 14139912). Avec certains instruments de mesure, le numéro d'article est imprimé ou gravé sur le produit. Contrairement au numéro de série (ex. S# 11639110000), le code article commence par le préfixe P# (pour "numéro de produit").

Commandez votre article facilement et directement parmi la large gamme de produits WIKA

Ajouté au panier
Info

Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier