Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type IS-3

Transmetteur de pression

Pour applications en zones explosives


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniquePE 81.58

Caractéristiques standards

Zone d'utilisationCategorie 2, Zone 1/21, Div. 1, Div. 2
Atmosphère explosiveGaz/Minier
AgrémentsATEX/IECEx
Protection contre l'ignitionsécurité intrinsèque
Raccordement processG 1/2 B EN 837
Précision0,5% de l'étedue de mesure
Raccordement électriqueconnecteur coudé DIN EN 175301-803 A PG9
signal de sortie4...20 mA, 2 fils

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Etendue de mesure
Prix370,96 €
-1 bar ... 0 bar14122591
Prix432,71 €
0 bar ... 0,1 bar14122676
0 bar ... 0,16 bar14122677
0 bar ... 0,25 bar14122678
0 bar ... 0,4 bar14122680
0 bar ... 0,6 bar14122681
Prix370,96 €
0 bar ... 1 bar14122683
0 bar ... 1,6 bar14122686
0 bar ... 2,5 bar14122690
0 bar ... 4 bar14122691
0 bar ... 6 bar14122694
0 bar ... 10 bar14122696
0 bar ... 16 bar14122697
0 bar ... 25 bar14122698
0 bar ... 40 bar14122700
0 bar ... 60 bar14122703
0 bar ... 100 bar14122704
0 bar ... 160 bar14122705
0 bar ... 250 bar14122706
0 bar ... 400 bar14122707
0 bar ... 600 bar14122709
0 bar ... 1000 bar14122713