Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Types IV30, IV31, IV50, IV51

Vannes Manifolds

Vannes Manifolds 3 et 5 voies pour instruments de mesure de pression différentielle


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueAC 09.23
Température fluidemax. +204°C avec garniture PTFE
Température fluidemax. +538°C avec garniture graphite
Température fluidemax. +180°C [356 °F] - TA-Luft/ISO15848
Materiau du corps :autres matériaux également disponibles sur demande

Caractéristiques standards

Matériau du corpsAcier inox 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
MontageAvec trous pour support
Pression nominale6000 psi / 420 bar
Matériau garniture d'étanchéitéPTFE
Exécution du chapeaustandard
Certificat pour accessoireCertificat 3.1 (EN 10204) d'insp. et de service gaz acide NACE MR0175, ttes part. en contact fluide

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
VersionManifold 3 voies
ExécutionEntraxe pour instrument : 37mmEntraxe pour instrument : 54mm
Position de la vanneangulaire, manomètre différentieltangentiel, manomètre différentielcoudé, montage direct
Raccord purgesanssanssans
Raccord côté process (entrée) + côté instrument (sortie)
Prix407,99 €489,39 €338,20 €
1/2 NPT femelle - G 1/2 femelle tournant
1/2 NPT femelle - G 1/4 mâle tournant3118787981640933
1/2 NPT femelle - G 1/2 mâle tournant
1/2 NPT mâle - G 1/4 mâle tournant4875290081640935
1/2 NPT mâle - G 1/2 mâle tournant8164092136709683
Prix407,10 €488,50 €338,20 €
1/2 NPT male - G 1/2 femelle tournant8164092281640937
Prix398,32 €479,72 €338,20 €
G 3/8 femelle - G 1/4 male tournant1442240981640938
Prix398,49 €479,89 €338,20 €
G 3/8 femelle - G 1/2 male tournant8164092381640195
Prix407,99 €489,39 €338,20 €
G 3/8 femelle - G 1/2 femelle tournant
G 1/2 femelle - G 1/4 mâle tournant
G 1/2 femelle - G 1/2 male tournant
G 1/2 mâle - G 1/4 mâle tournant3710501881640943
G 1/2 mâle - G 1/2 mâle tournant8164093081640945
Prix338,20 €
G 1/2 male - G 1/2 femelle tournant
G 3/8 femelle - G 3/8 femelle
G 1/2 femelle - G 1/2 femelle
1/2 NPT femelle - 1/2 NPT femelle
1/2 NPT femelle - IEC 61518-B81641391
1/2 NPT femelle - IEC 61518-A
G 1/2 Femelle - IEC 61518-B
G 1/2 Femelle - IEC 61518-A
IEC 61518 - IEC 61518-A
IEC 61518 - IEC 61518-B81641396


  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
VersionManifold 5 voies
ExécutionEntraxe pour instrument : 37mmEntraxe pour instrument : 54mm
Position de la vanneangulaire, manomètre différentieltangentiel, manomètre différentielcoudé, montage direct
Raccord purgeG 1/8 sans bouchonG 1/4 sans bouchon1/4 NPT femelle avec bouchon
Raccord côté process (entrée) + côté instrument (sortie)
Prix664,79 €746,19 €555,20 €
1/2 NPT femelle - G 1/2 femelle tournant
1/2 NPT femelle - G 1/4 mâle tournant5845593181641366
1/2 NPT femelle - G 1/2 mâle tournant
1/2 NPT mâle - G 1/4 mâle tournant8164033681641367
Prix663,90 €745,30 €555,20 €
1/2 NPT mâle - G 1/2 mâle tournant
1/2 NPT male - G 1/2 femelle tournant8164103681641050
Prix655,12 €736,52 €555,20 €
G 3/8 femelle - G 1/4 male tournant202037181641051
Prix655,29 €736,69 €555,20 €
G 3/8 femelle - G 1/2 male tournant8164103881640196
Prix664,79 €746,19 €555,20 €
G 3/8 femelle - G 1/2 femelle tournant
G 1/2 femelle - G 1/4 mâle tournant
G 1/2 femelle - G 1/2 male tournant
G 1/2 mâle - G 1/4 mâle tournant202038981641054
G 1/2 mâle - G 1/2 mâle tournant8164104183141757
Prix726,50 €555,20 €
G 1/2 male - G 1/2 femelle tournant
G 3/8 femelle - G 3/8 femelle81641056
Prix555,20 €
G 1/2 femelle - G 1/2 femelle
1/2 NPT femelle - 1/2 NPT femelle
1/2 NPT femelle - IEC 61518-B48758030
Prix667,90 €
1/2 NPT femelle - IEC 61518-A14406971
Prix555,20 €
G 1/2 Femelle - IEC 61518-B
G 1/2 Femelle - IEC 61518-A
IEC 61518 - IEC 61518-A
IEC 61518 - IEC 61518-B81641427