Achetez un capteur de niveau sur notre boutique en ligne

Mesure de niveau précise avec les capteurs de niveau WIKA

Un capteur de niveau est un type particulier de capteur de pression immergeable qui est utilisé pour la mesure de niveau hydrostatique dans les réservoirs, les puits, les forages et les alésages. Il se caractérise par une résistance maximale aux différents médias et une étanchéité parfaite. Les transmetteurs de pression immergeable sont également appelés sondes de niveau. Le capteur de niveau est immergé directement dans le liquide à mesurer et placé le plus près possible du fond et mesure la pression hydrostatique. A partir de là, le niveau de courant, c'est-à-dire la hauteur de la colonne de liquide au-dessus du capteur, peut être directement mesuré. Sur notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez les capteurs de niveau configurables adaptés à votre application. De plus, vous bénéficiez de nombreux avantages tels que nos prix équitables et une livraison rapide directement de l'usine.