Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Types PGS23.100, PGS23.160

Manomètre à tube manométrique à contacts électriques

Pour l'industrie du process, diam. 100 et 160


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniquePV 22.02 et AC 08.01
Elément de mesureInox 316 L
Boîtieracier inox
LunetteLunette baïonnette inox
Classe de précisionCl. 1,0

Caractéristiques standards

Raccordement électriqueprise latérale
Raccordement processG 1/2 B
position du raccordraccord vertical

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
diamètre nominal100160
contactcontact sec magnétique, Type 821contact inductif, version 831-Ncontact Reed Type 851contact inductif, version 831-N
Protection contre l'explosionsansIECEx, type de protection ATEX ia avec catégorie d'appareil 2G et 2DsansIECEx, type de protection ATEX ia avec catégorie d'appareil 2G et 2D
Type de contacts821.21 (ouvre/ferme)851.33
Etendue de mesure
Prix443,82 €902,66 €498,74 €1 014,51 €
-1...0 bar14028095143632871347518614363477
-1...+1.5 bar14028094143633061347530514363476
-1...+3 bar14028090143633351347531314363473
-1...+9 bar14028097143633421347534814363470
0...1 bar14028098143633551347517814363468
0...1.6 bar14028099143633561347516014363467
0...2.5 bar14028100143633571347515114363465
0...4 bar14028101143633591347514314363464
Prix441,24 €900,08 €496,16 €1 011,93 €
0...6 bar14028102143633601339950114363385
0...10 bar14028103143633651347502014363388
0...16 bar14028117143633671347503814363392
0...25 bar14028119143633691347504614363394
0...40 bar14028120143633721347505414363395
Prix469,57 €928,41 €524,49 €1 052,89 €
0...60 bar14028122143633751347506214363396
0...100 bar14028127143633771347507114363398
0...160 bar14028130143633781347509714363399
0...250 bar14028132143633791347510114363456
0...400 bar14028133143633801347512714363459
0...600 bar14028135143633811347513514363463