Achetez un manomètre sur notre boutique en ligne

Les manomètres WIKA - Leader du marché mondial depuis 1946

Sur notre boutique en ligne vous trouverez une large gamme de manomètres WIKA avec des délais de livraison courts et à des prix raisonnables : les manomètres à tube manométrique sont disponibles dans différentes versions pour les gammes de mesure de 0 ... 0.6 à 0 ... 1.000 bar. Pour les points de mesure avec des charges dynamiques élevées, sélectionnez les instruments avec un remplissage liquide. Les manomètres à capsule sont adaptés aux plus petites gammes de mesure de 0 ... 2,5 mbar, et les manomètres à membrane sont idéaux pour une sécurité élevée. En complément de cette gamme de manomètres, vous trouverez des instruments de mesure de pression différentielle ainsi que des manothermomètres bimétalliques.

Commande rapide

Code article

Qu’est-ce qu’un code article WIKA ?

Le code article spécifie la version exacte d'un produit et est donc idéalement adapté pour le (re)commander. Il est numérique et comporte 6, 7 ou 8 chiffres (ex. 14139912). Avec certains instruments de mesure, le numéro d'article est imprimé ou gravé sur le produit. Contrairement au numéro de série (ex. S# 11639110000), le code article commence par le préfixe P# (pour "numéro de produit").

Commandez votre article facilement et directement parmi la large gamme de produits WIKA

Ajouté au panier
Info

Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier