Manomètres avec signal de sortie

Partout où la pression de process doit être indiquée localement et où en même temps une transmission de signal à une salle de commande ou un centre déporté sont souhaitées, nos manomètres avec signal de sortie peuvent être utilisés. Ils combinent les avantages de l'indication analogique d'un manomètre mécanique, ne nécessitant pas d’alimentation externe, avec le signal de sortie électrique d'un transmetteur de pression.