En un seul coup d'œil - les pressostats WIKA
La conception robuste de l'affichage LED de nos pressostats avec des caractères de 9 mm de haut (soit le plus grand possible) et avec une légère inclinaison rendent la pression lisible le plus facilement possible aussi longtemps que possible. L'utilisation d'un écran de 14 segments garantit un affichage et une lisibilité des lettres. En raison de la rotation presque illimitée de l'écran et du boîtier de plus de 300 °, l'affichage peut être réglé indépendamment de la connexion électrique. L'opération à 3 touches facilite la navigation simple et intuitive au niveau du menu, sans nécessiter d'assistance supplémentaire. Dans la boutique en ligne WIKA, nous pouvons livrer rapidement nos pressostats avec des connexions filetées standard, des membranes affleurantes et diverses connexions de process hygiéniques.