Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type S-11

Transmetteur de pression à membrane affleurante

Pour fluides visqueux et contenant des particules solides


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniquePE 81.02
Alimentation électriqueDC 10 (14) ... 30 V
Boîtieracier inox

Caractéristiques standards

Signal de sortie4 ... 20 mA, 2 fils
Unitébar
Précision0,5% de l'étedue de mesure
Raccordement électriqueconnecteur coudé 4 plots selon DIN EN 175301-803 IP65
Plage de température du fluide-30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)
HomologationsSans

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Raccordement processG 1 B affleurant avec joint toriqueG 1/2 affleurant avec joint torrique
Etendue de mesure
Prix442,35 €400,62 €
-1 bar ... 0 bar9810714
Prix400,62 €400,62 €
0 bar ... 0,1 bar9083537
0 bar ... 0,16 bar9083545
0 bar ... 0,25 bar9021264
0 bar ... 0,4 bar9021272
0 bar ... 0,6 bar9021280
0 bar ... 1 bar9021299
0 bar ... 1,6 bar9021302
Prix400,62 €
0 bar ... 2,5 bar9021310
0 bar ... 4 bar9021213
0 bar ... 6 bar9021221
0 bar ... 10 bar9021230
0 bar ... 16 bar9021248
0 bar ... 25 bar9023518
0 bar ... 40 bar9023526
0 bar ... 60 bar9023534
0 bar ... 100 bar9023542
0 bar ... 160 bar9023550
0 bar ... 250 bar9023569
0 bar ... 400 bar9023577
0 bar ... 600 bar9023585