Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type S-20

Transmetteur de pression de haute qualité

Pour applications industrielles générales


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniquePE 81.61

Caractéristiques standards

non-linéarité0,25% BFSL
Raccordement électriqueConnecteur coudé DIN 175301-803 A
AgrémentscULus

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Raccordement processG 1/4 A DIN 3852-EG 1/2 B EN 837
EtanchéitéNBRcuivre
Température fluide admissible-20...+100°C-30...+100°C
signal de sortie4...20 mA, 2 fils4...20 mA, 2 fils0 ... 10 V, 3 fils
Alimentation8...35 VDC8...35 VDC12...35 VDC
Etendue de mesure
Prix382,32 €382,32 €382,32 €
0...0,4 bar relatif140712211407112614071196
0...0,6 bar relatif140712231407112814071197
Prix292,70 €292,70 €292,70 €
0...1 bar relatif140712241407113314071198
0...1,6 bar relatif140712251407113414071199
0...2,5 bar relatif140712321407113514071200
0...4 bar relatif140712331407113714071201
0...6 bar relatif140712351407113914071202
0...10 bar relatif140712371407114114071203
0...16 bar relatif140712381407114214071204
0...25 bar relatif140712391407114414071205
0...40 bar relatif140712451407114514071206
0...60 bar relatif140712481407114614071207
0...100 bar relatif140712521407114814071208
0...160 bar relatif140712541407114914071209
0...250 bar relatif140712681407115114071210
0...400 bar relatif140712711407115314071211
0...600 bar relatif140712751407115514071212
Prix340,50 €382,32 €382,32 €
0...1000 bar relatif1407115714071213
Prix340,50 €340,50 €340,50 €
-1...0 bar relatif140712171407112314071195