Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type T15

Transmetteur de temperature numérique

Version tête et rail de montage


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueTE 15.01
Signal de sortie4 ... 20 mA, 2 fils
Entréeconfigurable avec logiciel
Etendue de mesureprogrammable par logiciel

Caractéristiques standards

Température ambiante acceptéeVersion standard -40...85°C
ConfigurationConfiguration usine(Pt100, 3 fils, 0 ... 150 °C, signal de défaut 3,5 mA)

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Protection explosiveSansATEX/IECEx
Type de protectionSansEx ia
Protection explosive 1. Agrément supplémentaireSansSansCSAFMEAC-Ex
Design
Prix121,79 €154,99 €165,66 €165,66 €165,66 €
Tête1413990314139906528748404584604836527155
Prix155,15 €182,83 €193,50 €193,50 €193,50 €
Rail DIN1413990814139912560193151436402714327645