Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type TC40

Thermocouple

à câble


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueTE 65.40

Caractéristiques standards

Conceptionavec fils dénudés
Type de thermocoupleType K
Nombre de thermocouplesimple thermocouple
Classe de précisionClasse 1, selon IEC 60584
Limites de validité de classe de précision-40…+1000 °C
Jonction chaudeIsolé
Isolation des filsSilicone, plage d'application -60…+200°C
longueur de câble (W)2000 mm
Terminaison de câblefils dénudés
Matière de la gaineAlloy 600

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Agrément électriquesansATEX
Type de ProtectionsansEx i
Diamètre de l'élément3 mm6 mm3 mm6 mm
Longueur d'insertion (A)
Prix48,20 €53,55 €59,84 €50,29 €67,44 €87,63 €79,17 €84,52 €90,81 €81,26 €98,41 €118,60 €
144151291441513914415140144154021441540514415406144154091441541214415415144154161441541914415421
Prix48,52 €51,30 €79,49 €82,27 €
100 mm14415134144154031441541014415417
Prix50,40 €57,35 €81,37 €88,32 €
250 mm14415137144154041441541114415418