Achetez un thermomètre à cadran sur notre boutique en ligne

Nos thermomètres pour une variété d'applications

Nos thermomètres à cadran fonctionnent selon le principe du bimétallisme ou de la dilatation. Cela permet des gammes d'échelle de -200 à +600 ° C dans différentes classes de précision, des temps de réponse rapides et la résilience aux influences environnementales. Des conceptions de connexions diverses, des diamètres et des longueurs de tige individuelles permettent une conception flexible du point de mesure. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez un grand choix de thermomètres à cadran pour chaque application avec la qualité WIKA à laquelle vous êtes habitué. Notre offre est complétée par la possibilité de configurer les instruments fabriqués en fonction de vos exigences, associée à des délais de production et de livraison très courts.

Commande rapide

Code article

Qu’est-ce qu’un code article WIKA ?

Le code article spécifie la version exacte d'un produit et est donc idéalement adapté pour le (re)commander. Il est numérique et comporte 6, 7 ou 8 chiffres (ex. 14139912). Avec certains instruments de mesure, le numéro d'article est imprimé ou gravé sur le produit. Contrairement au numéro de série (ex. S# 11639110000), le code article commence par le préfixe P# (pour "numéro de produit").

Commandez votre article facilement et directement parmi la large gamme de produits WIKA

Ajouté au panier
Info

Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier