Contrôleurs de température

Le contrôle de la température avec la technologie la plus récente

Les contrôleurs de température compacts WIKA permettent l'affichage, le contrôle et la surveillance des températures. La configuration de l'entrée du capteur s'effectue via l'entrée multifonction. Les capteurs, les thermocouples et les signaux industriels standard, tels que 4 ... 20 mA, servent de variable d'entrée au contrôleur de température. La sortie de commande peut être réglée soit comme relais (pour un contrôle lent), soit comme un niveau logique pour la commande de relais électroniques à semi-conducteurs (pour un contrôle rapide et des charges élevées) soit comme sortie continue 4 ... 20 mA.