Transmetteurs de température

Transmetteur de température de haute qualité WIKA

Les transmetteurs de température convertissent le signal d'entrée d'une large gamme de capteurs, tels que les capteurs de résistance et les thermocouples, et dans certains cas également des potentiomètres, en un signal de sortie standardisé. Avec nos transmetteurs de température numériques, le type de capteur et la portée de mesure peuvent être configurés librement ainsi que de nombreuses autres options telles que la signalisation d'erreur ou une identification du point de mesure.

Commande rapide

Code article

Qu’est-ce qu’un code article WIKA ?

Le code article spécifie la version exacte d'un produit et est donc idéalement adapté pour le (re)commander. Il est numérique et comporte 6, 7 ou 8 chiffres (ex. 14139912). Avec certains instruments de mesure, le numéro d'article est imprimé ou gravé sur le produit. Contrairement au numéro de série (ex. S# 11639110000), le code article commence par le préfixe P# (pour "numéro de produit").

Commandez votre article facilement et directement parmi la large gamme de produits WIKA

Ajouté au panier
Info

Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier