Le thermomètre à dilatation de liquide avec micro-interrupteur présente une grande fiabilité de commutation et une longue durée de vie. Il est principalement utilisé pour le contrôle de la température dans l'industrie de la réfrigération, dans les centrales et les fours ainsi que pour le contrôle de la température de l'huile dans les compresseurs. Si une valeur mesurée précédemment définie est dépassée, une alarme est déclenchée. Pour cette raison, le terme "contact d'alarme" est souvent utilisé.