Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type TF40

Sonde à résistance pour gaine


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueTE 67.16
Matériau boîtier
Matériau plongeurAcier inox
Protection d'entrée [IP]
Accessoires de montageBride de montage, plastique, diamètre 40 mm

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Elément de mesure1xPt1000 / 2 fils / class B, EN 605711xPt100 / 2 fils / class B, EN 60571
Longueur nominale [N]
Prix31,51 €31,51 €
100mm1408095514080957
Prix32,65 €32,65 €
150 mm1408096314080962
Prix33,80 €33,80 €
200 mm1408095014080945
Prix34,94 €34,94 €
250 mm1414012714141252