Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type THM10

Thermomanomètre bimétallique Eco

Pour la mesure de pression et de température


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniquePM 01.24
Etendue de mesure0 °C ... 120 °C
Etendue
Arc de cercle / segmentszones couleur 0..1 bar 3 bar..fin rouge / 1..3 bar vert / 0..60°C bleu / 60..120 ..
Boîtierplastique noir
Raccord process WN02.067G1/4B
robinet d'arrêtrobinet d'arrêt G1/4 x 1/2-ISO7
VoyantPlastique, clippé

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Diamètre063 mm080 mm
Position du raccordarrière centréraccord verticalarrière centréraccord vertical
Etendue de mesure
Prix23,62 €23,62 €27,22 €28,10 €
0...4 bar14112456141124571411245914112460