Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type TR21-C

Sonde à résistance miniature

Pour applications sanitaires, à raccord à bride soudé


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueTE 60.28

Caractéristiques standards

Signal de sortie4…20mA, 2 fils
Température process-30...150°C
Début d'échelle de l'étendue de mesure du transmetteur-30°C
Fin d'échelle de l'étendue de mesure du transmetteur150°C (Configuration standard)
Matériau parties en contact avec le fluideAcier inox 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Raccord électriqueconnecteur rond M12x1 4 plots

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Raccord processTRI-ClampVARIVENT®BioControl®Ecrou-chapeau DIN 11851
Taille / exécutionDN 1" pour tubes selon ASME BPEForme N, DN 40Taille 50, diamètre montage 50,0 mmRaccord conique DN40
Longueur utile
Prix154,14 €179,85 €214,55 €178,57 €
50 mm14025702140257031402570414025710
Prix157,99 €183,70 €218,40 €182,42 €
100 mm14057357140573601405736314057366
Prix160,57 €186,28 €220,98 €185,00 €
150 mm14057359140573611405736514057368
Accessoires