Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type TR33

Sonde à résistance miniature

A visser


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueTE 60.33
Connexion électriqueConnecteur circulaire, M12x1

Caractéristiques standards

Diamètre de sonde ød6 mm
Longueur extension N (MH)Sans

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Signal de sortie4…20mA, 2 filsPt100 Classe A (IEC 60751), 3 fils
Température process-30...150°C-30...150°C
Valeur initiale du transmetteur0°C (configuration standard)Sans
Valeur finale du transmetteur150°C (configuration standard)Sans
Raccord processraccord fixe G 1/4 B avec six pansraccord fixe G 1/2 B avec six pansraccord fixe 1/4 NPT avec six pansraccord fixe 1/2 NPT avec six pansraccord fixe G 1/4 B avec six pansraccord fixe G 1/2 B avec six pansraccord fixe 1/4 NPT avec six pansraccord fixe 1/2 NPT avec six pans
longueur d'insertion A(U1)/A(U2
Prix107,57 €107,57 €107,57 €107,57 €74,47 €74,47 €74,47 €74,47 €
50 mm1408167214081631140816791408168614115471141154741411547914115482
75 mm1442481314424857144248761442489114424901144249241442529814425319
100 mm1408167514081643140816821408169014115472141154751411548014115483
Prix111,95 €111,95 €111,95 €111,95 €78,85 €78,85 €78,85 €78,85 €
120 mm1442482514424859144248811442489214424902144249261442530114425324
Prix114,06 €114,06 €114,06 €114,06 €80,96 €80,96 €80,96 €80,96 €
150 mm1408167614081647140816851408169414115473141154761411548114115484
Prix116,19 €116,19 €116,19 €116,19 €83,10 €83,10 €83,10 €83,10 €
200 mm1442483214424860144248821442489314424907144249271442530214425327
Prix116,54 €116,54 €116,54 €116,54 €83,44 €83,44 €83,44 €83,44 €
250 mm1442484014424863144248831442489514424914144249301442530714425330
Prix116,90 €116,90 €116,90 €116,90 €83,80 €83,80 €83,80 €83,80 €
300 mm1442484214424867144248841442489614424918144252501442530914425332
Prix117,27 €117,27 €117,27 €117,27 €84,17 €84,17 €84,17 €84,17 €
350 mm1442484414424868144248851442489714424920144252521442531414425333
Prix117,63 €117,63 €117,63 €117,63 €84,53 €84,53 €84,53 €84,53 €
400 mm1442484814424871144248871442489814424921144252931442531714425336