Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type TR36

Sonde à résistance

Version filetée compacte


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueTE 60.36
Connexion électriqueConnecteur coudé - DIN EN 175301-803 Forme A

Caractéristiques standards

Agrément électriquesans
Diamètre de sonde ød6 mm
Longueur extension N (MH)Sans
Température ambiante-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Accessoires raccord électriqueContre-connecteur avec joint bleu - DIN EN 175301-803 Forme A

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Signal de sortie4…20mA, 2 filsPt100 Classe A (IEC 60751), 3 fils
Température process-30...150°C-30...150°C
Valeur de début de plage de mesure0Sans
Valeur de fin de plage de mesure150Sans
Raccord processraccord fixe G 1/4 B avec six pansraccord fixe G 1/2 B avec six pansraccord fixe 1/4 NPT avec six pansraccord fixe 1/2 NPT avec six pansraccord fixe G 1/4 B avec six pansraccord fixe G 1/2 B avec six pansraccord fixe 1/4 NPT avec six pansraccord fixe 1/2 NPT avec six pans
longueur d'insertion A(U1)/A(U2
Prix113,88 €113,88 €113,88 €113,88 €78,84 €78,84 €78,84 €78,84 €
50 mm1448885514488862144922581449226514497575144975251449758114497578
100 mm1448885914488864144922621449226914497576144975621449758214497579
Prix120,75 €120,75 €120,75 €120,75 €85,71 €85,71 €85,71 €85,71 €
150 mm1448886114488866144922631449227014497577144975741449758314497580