Numéro d'article:

×

Détails

Prix (Pièce):
Quantité:

Hors TVA & Livraison
, Délai de livraison Jour(s) ouvré(s)
Ajouté au panier

Type TSD-30

Thermostat électronique avec afficheur


Informations de livraison: Instruments en stock disponibles immédiatement; pour les instruments sur-mesure, voir les détails de l'article.

Exemple

Informations techniques

Spécifications selon fiche techniqueTE 67.03
Matériau en contactAcier inox 316 Ti (1.4571)
Diamètre de capteur6,0 mm
Résistance à la pression150 bar

Caractéristiques standards

Gamme de température-20 ... +80 °C
Raccordement processG 1/2 A DIN 3852-E
EtanchéitéNBR

  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
  • En stock
  • Sur commande
  • Pas disponible dans la boutique
  • Non disponible
Raccordement électriqueconnecteur M12x1 4 pinsconnecteur M12x1 5 plots
Signal de sortiedeux points de seuil (PNP)deux points de seuil (PNP) + 4...20 mA
Longueur sonde
Prix245,77 €288,62 €
25 mm4571944414046977
50 mm4366098371043829
100 mm4365947114047931
Prix250,18 €293,04 €
150 mm6803107614017268
Prix254,51 €297,36 €
250 mm1403709843690092
Prix256,73 €299,58 €
350 mm4569767214017264